Login
Vítejte na portálu myBuildings
Digitální služby pro váš chytrý domov
Představte si nejlepší pohodlí, zabezpečení, design a efektivitu toku energií pro chytré budovy zítřka. myBuildings naplní potenciál pro váš chytrý dům.
Připojte všechna vaše chytrá domácí zařízení,
učiňte je ještě chytřejšími,
a využívat další služby.
Funkce/vlastnosti
Bezpečnost
Naše systémy chytré domácnosti a vzdálený přístup přes myBuildings byly testovány VDE z hlediska bezpečnosti informací a prošly jako bezpečné.
Integrace třetích stran
Využijte chytré nabídky našich partnerů - dokonalé osvětlení s LED Philips HUE. Hlasové ovládání pomocí Alexa. Nebo integrace domácích spotřebičů Miele či Home Connect.
Vzdálený přístup
Vzdálený přístup vám umožní pohodlně přistupovat k systému chytré domácnosti a ovládat jej z mobilního telefonu nebo ze stolu, když jste v kanceláři nebo na cestách.
Smart Energy
Řešení Smart Energy Management Solution vám pomůže ušetřit peníze automatickým využíváním elektřiny, když je nejlevnější, a maximálním využitím solární nebo zelené energie. Snadno se používá a umožňuje ovládat vše z jediné aplikace.
Plány předplatného
Vyzkoušejte provoz Smart EMS na 12 měsíců zdarma
Při koupi a registraci nové brány (gateway) získáte celkem 12 měsíců bez poplatků za předplatné:
- První 3 měsíce: balíček PREMIUM používáte zcela zdarma. Získáte tak plný přístup ke všem špičkovým funkcím, jako je inteligentní optimalizace vaší nabíjecí stanice nebo komplexní scénáře pro vaše tepelné čerpadlo.
- Dalších 9 měsíců: poté si užijete dalších devět měsíců balíčku BASIC zdarma.
- Flexibilní přechod: po prvních 3 zkušebních měsících se váš přístup automaticky přepne na balíček BASIC, pokud se aktivně nerozhodnete pro upgrade na PREMIUM.
- Transparentnost: první standardní poplatek za vámi zvolené předplatné bude účtován až 365 dní po prvním uvedení brány do provozu a její registraci.
Ceny a funkce předplatného
Řešení ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) se dodává s předplatným BASIC a PREMIUM pro různé účely použití. Níže jsou uvedeny výhody a funkce obou předplatných, podle kterých se můžete rozhodnout, která varianta nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Předplatné Smart Energy lze použít pouze v případě, že je řešení Smart EMS dostupné ve vaší zemi.BASIC
49,99 € / Rok
- Prioritizace zařízení
- Inteligentní ovládání všech zařízení
- Vizualizace výroby a spotřeby (rozlišení v rozsahu 10 sekund)
PREMIUM
74,99 € / Rok
- Všechny funkce základního předplatného
- Energetický asistent s push notifikacemi
- Integrace automobilů (SoC)
- Energetické zprávy
- Spojte se s instalačním programem a nechte ho provádět vzdálené monitorování a údržbu
- Hlasové ovládání: Alexa, Google, Siri
- Osvětlení: Phillips Hue, Ledvance
- Ozvučení: Sonos
- Předpověď počasí: Webová data o počasí
- Domácí spotřebiče: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
- Snímky zvonění od dveří uložené v cloudu na časové ose historie Událostí a přístupy k nim přes portál myBuildings
- Sdílejte své systémy až s 5 osobami.
ONE
Bezplatný tarif
1 household*
4 mobile apps**
1 domácnost* a 4 mobilních zařízení** (smartphone/tablet)
PLUS
Předplatné:
2,49 € / Měsíc nebo 24,99 € / Rok
8 household*
10 mobile apps**
8 domácností* a 10 mobilních zařízení** (smartphone/tablet)
x
- Integrace / optimalizace libovolného počtu zařízení
- Individuálně nastavitelná priorita integrovaných zařízení
- Ovládání integrovaných zařízení během několika sekund pro optimální vlastní spotřebu
- Vytváření manuálních plánů pro jednotlivá zařízení
- Provozní režimy jednotlivých zařízení lze individuálně konfigurovat, např. zařízení aktivní pouze v době, kdy je k dispozici solární energie, nebo použití pouze v době mimo špičku (např. režimy pro inteligentní zásuvky).
- Předpověď výroby energie na základě strojového učení (předpověď solární energie)
- Návrhy optimalizace od asistenta pro energetiku
- Četné přizpůsobitelné režimy nabíjení pro elektrická vozidla
- Řízení až 10 jednotlivých nabíjecích stanic od různých výrobců
- Obousměrné nabíjení (umožňuje napájení budovy z baterie vozidla).
- Podpora kompatibilních nabíjecích systémů
- Řízení zátěže (ochrana proti výpadku): Ochrana proti výpadkům napájení sledováním připojení budovy a dílčích pojistek.
- Integrace informací o vozidlech, včetně stavu nabití a cílového nabití (SoC) - až pro 3 vozidla
- Připojení tepelného čerpadla přes Smart Grid (SG) Ready
- Přímá regulace mnoha tepelných čerpadel pro optimální výkon
- Ochranný mechanismus tepelného čerpadla (omezení počtu spuštění za den)
- Standardní
- Eco
- Manuální
- Optimalizované tarify
- Úspora ve špičce
- Zobrazení výroby, spotřeby a čerpání sítě v reálném čase (Dashboard)
- Zobrazení, zda je spotřeba pokryta z baterie nebo ze sítě.
- Zobrazení mnoha metrik pro integrovaná zařízení, např. teploty kotle, stavu nabití baterie, výkonu zařízení; to umožňuje ověřit, zda jsou integrovaná zařízení optimalizována tak, jak bylo zamýšleno.
- Měření uložená s vysokým rozlišením 10 sekund
- Přehledná vizualizace aktuálního toku energie
- Získání všech naměřených hodnot včetně historických dat
- Dodávání dat během výpadků
- Energetické zprávy a tipy od asistenta pro energii
- Rozdělení míry soběstačnosti, vlastní spotřeby a výroby za vybrané období (klíčové ukazatele výkonnosti systému).
- Vizualizace vývoje spotřeby a výroby v čase (srovnávací pohled)
- Přehledné členění měsíční a roční spotřeby integrovaných zařízení (spotřebitelské statistiky)
- Zobrazení míry soběstačnosti integrovaných zařízení za zvolené časové období. To pomáhá určit potenciál využití solární energie pro každé zařízení. (Soběstačnost zařízení)
- Flexibilní vypínání zátěže na základě externích signálů pro topná tělesa, nabíjecí stanice atd. (RSE - signály od dodavatelů)
- Omezení měniče řízené energetickou společností prostřednictvím relé
- Soulad s nařízením oddílu 14a pro Německo pro regulovatelné zátěže
- Řízení zařízení podle tarifů ve špičce a mimo špičku
- Dynamické omezování střídačů
- Řízení zařízení na základě dynamických cen elektřiny
- Řízení kompatibilních baterií na základě dynamických cen elektřiny (včetně výkupních cen).
- Poskytuje údaje o energii prostřednictvím rozhraní API kompatibilním systémům pro vyúčtování ZEV.
- Individuální zobrazení aplikace pro každou obytnou jednotku
- Ovládání nabíjecí stanice pro každou bytovou jednotku přímo v aplikaci (umožňuje solární nabíjení pro každou bytovou jednotku).
- Export energetických dat ve formátu CSV (denní hodnoty)
- Push upozornění na chyby z připojených zařízení
- Detekce anomálií pomocí asistenta Energy Assistant
- Komplexní analýza výkonu fotovoltaiky (do 30 kWp)
- API pro čtení a zápis
- Export dat do souboru .csv
- Automatické aktualizace s průběžným vývojem a integrací nových funkcí
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 domácností* a 1 mobilních zařízení** (smartphone/tablet)
*Domácnost = max. 1 brána na systém: free@home® (systém Access Point V1 nebo V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway nebo Video Indoor Station 4.3 Wifi nebo SmartTouch 10) nebo ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX).
**The ONE_ licence umožňuje všem Smart Home aplikace používat současně až na 4 mobilních zařízeních, přičemž PLUS_ licence až na 10 mobilních zařízeních. To zahrnuje následující aplikace: ABB-free@home® (DALŠÍ), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.
Objevte chytrý domov