Login
Willkommen im myBuildings Portal powered by ABB Ability™
Digitale Services für dein Smarter Home
Schon heute das smarte Zuhause von morgen erleben - mit größtem Komfort, Sicherheit, Design und Energieeffizienz. Entfalte mit myBuildings das volle Potential deines Smarter Home Systems.
Verbinde all deine Smart Home Geräte,
mache dich noch smarter,
und nutze zusätzliche Services.
Vorteile
Sicherheit
Unsere Smart Home Systeme und der Fernzugriff über myBuildings wurden vom VDE in Bezug auf die Informationssicherheit geprüft und für sicher befunden.
Drittanbieter-Integration
Nutze die smarten Angebote unserer Partner - Für perfektes Licht sorgen Philips Hue LEDs. Nutze die Sprachsteuerung über Alexa. Oder integriere Haushaltsgeräte von Miele oder über Home Connect.
Fernzugriff
Der Fernzugriff ermöglicht den komfortablen mobilen Zugang auf dein System. Mit dem Fernzugriff kannst du von unterwegs dein Zuhause steuern.
Smart Energy
Die Smart Energy Managementlösung hilft dir, Geld zu sparen, indem du Strom automatisch dann verbrauchst, wenn er am günstigsten ist und du maximal Solar- oder Ökostrom nutzen kannst. Sie ist einfach zu bedienen und du kannst alles über eine einzige App steuern.
Abo Übersicht
Preise und Abonnementfunktionen
Die ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) wird mit einem BASIC und einem PREMIUM Abonnement für unterschiedliche Anwendungszwecke angeboten. Im Folgenden werden die Vorteile und Funktionen beider Abonnements aufgeführt, anhand derer du entscheiden kannst, welche Variante am besten zu deinen Bedürfnissen passt.
Die Smart Energy Abonnements können nur genutzt werden, wenn die Smart EMS Lösung in deinem Land verfügbar ist.BASIC
- Priorisierung der Geräte
- Intelligente Kontrolle über alle Geräte
- Visualisierung von Produktion und Verbrauch (Auflösung im 10-Sekunden-Bereich)
PREMIUM
- Alle Funktionen des Basisabonnements
- Energieassistent mit Push-Benachrichtigungen
- Integration von Autos (SoC)
- Energieberichte
- Verbinde dich mit deinem Installateur, damit er Fernprüfung und -wartung durchführen kann
- Sprachsteuerung: Alexa, Google, Siri
- Licht: Phillips Hue, Ledvance
- Sound: Sonos
- Wetter: Web-basierte Wetterdaten
- Haushaltsgeräte: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
Türruf-Schnappschüsse, die in der Cloud gesichert werden und der Ereignishistorie im myBuildings Portal abgerufen werden können
Teile deine Systeme mit bis zu 5 weiteren Personen.
ONE
Kostenloser Plan
1 Haushalt*
4 Mobile Apps**
1 Haushalt* und 4 Mobile Apps** (Smartphone/Tablet)
PLUS
Abonnement:
2,49 €/Monat oder 24,99 €/Jahr
8 Haushalte*
10 Mobile Apps**
8 Haushalte* und 10 Mobile Apps (Smartphone/Tablet)
x
- Integration/Optimierung einer beliebigen Anzahl von Geräten
- Die Priorisierung der integrierten Geräte kann individuell angepasst werden
- Steuerung der integrierten Geräte in Sekundenschnelle für optimalen Eigenverbrauch
- Erstellung von manuellen Zeitplänen pro Gerät
- Betriebsmodi können für jedes Gerät individuell eingestellt werden, z. B. Gerät nur aktiv, wenn Solarstrom verfügbar ist, oder nur mit Schwachstromtarif (z. B. Modi für Smart Plugs)
- Vorhersage der Energieproduktion auf Basis von maschinellem Lernen (Solarstromvorhersage)
- Optimierungsvorschläge vom Energieassistenten
- Zahlreiche anpassbare Lademodi für Elektrofahrzeuge
- Steuerung von bis zu 10 individuellen Ladestationen verschiedener Hersteller
- Bidirektionales Laden (ermöglicht die Stromversorgung des Gebäudes durch die Fahrzeugbatterie)
- Unterstützung für kompatible Ladesysteme
- Lastmanagement (Blackout-Schutz): Schutz vor Stromausfällen durch Überwachung des Hausanschlusses und Unterspannungsschutz
- Integration von Fahrzeuginformationen, einschließlich Ladezustand und Zielladung (SoC) - für bis zu 3 Fahrzeuge
- Integration von Fahrzeuginformationen, einschließlich Ladezustand und Zielladung (SoC) - für bis zu 3 Fahrzeuge
- Anschluss der Wärmepumpe über Smart Grid (SG) Ready
- Direkte Steuerung von vielen Wärmepumpen für optimale Leistung
- Schutzmechanismus für die Wärmepumpe (Begrenzung der Anzahl der Aktivierungen pro Tag)
- Echtzeitanzeige von Produktion, Verbrauch, Netznutzung (Dashboard)
- Zeige an, ob der Verbrauch durch die Batterie oder das Netz gedeckt wird
- Anzeige zahlreicher Kennzahlen der integrierten Geräte wie z. B. Kesseltemperatur, Batterieladestand, Geräteleistung; so kann überprüft werden, ob die integrierten Geräte wie gewünscht optimiert sind
- Messwerte werden mit einer hohen Auflösung von 10 Sekunden gespeichert
- Attraktive Darstellung des aktuellen Leistungsflusses
- Abruf aller Messwerte, auch aus der Vergangenheit
- Energieberichte und Tipps vom Energieassistenten
- Aufbereitung des Selbstversorgungsgrades, des Eigenverbrauchs und der Produktion während eines bestimmten Zeitraums (Anhang Kennzahlen)
- Darstellung der Entwicklung von Konsum und Produktion im Zeitverlauf (Vergleichsansicht)
- Übersichtliche Aufbereitung des monatlichen und jährlichen Verbrauchs der integrierten Geräte (Verbraucherstatistik)
- Anzeige des Selbstversorgungsgrads der integrierten Geräte während eines wählbaren Zeitraums. Dies hilft dabei, das Potenzial für die Nutzung von Solarstrom pro Gerät zu ermitteln. (Selbstversorgungsgrad der Geräte)
- Flexibler Lastabwurf basierend auf externen Signalen für Heizelemente, Ladestationen usw. (RSE - EW-Signale)
- Herunterregeln des Wechselrichters, gesteuert durch das Elektrizitätswerk über ein Relais
- Erfüllung der Paragraph 14a-Verordnung für Deutschland für steuerpflichtige Verbraucher
- Kontrolle der Geräte nach Hoch- und Niedertarif
- Stellt die Energiedaten kompatiblen ZEV-Rechnungsstellern über eine API zur Verfügung
- Individuelle App-Ansicht für jede Wohneinheit
- Steuern Sie die Ladestation für jede Wohneinheit direkt in der App (ermöglicht das Aufladen mit Solarenergie für jede Wohneinheit)
- Export von Energiedaten als CSV (Tageswerte)
- Push-Benachrichtigungen im Falle von Fehlern von verbundenen Geräten
- Anomalieerkennung durch den Energieassistenten
- API zum Lesen und Schreiben
- Datenexport als .csv-Datei
- Automatische Updates mit kontinuierlicher Entwicklung und Integration neuer Funktionen
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 Haushalte* und 1 Mobile Apps (Smartphone/Tablet)
*Ein Haushalt = max. 1 Gateways pro System: free@home® (System Access Point V1 oder V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway oder Video-Innenstation 4.3 Wifi oder SmartTouch 10) oder ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)
**Eine mobile App bedeutet eine installierte und verbundene App, nicht ein registriertes Gerät (Smartphone, Tablet). Alle Apps, die mit myBuildings verbunden sind, werden gezählt. Dazu gehören die free@home® (NEXT), die ABB-Welcome, die KNX App-Control Server und die Busch-VoiceControl® KNX Apps.
Smart Home entdecken