Login
Witamy na portalu myBuildings powered by ABB Ability™
Usługi cyfrowe dla Smarter Home
Poznaj inteligentny dom jutra już dziś - z największym komfortem, bezpieczeństwem, designem i efektywnością energetyczną. Uwolnij pełny potencjał swojego systemu Smarter Home dzięki myBuildings.
Połącz wszystkie swoje urządzenia Smart Home,
uczyń je jeszcze inteligentniejszymi
oraz korzystać z dodatkowych usług.
Cechy
Bezpieczeństwo
Nasze systemy Smart Home oraz zdalny dostęp przez myBuildings zostały przetestowane przez VDE pod kątem bezpieczeństwa informacji i uznane za bezpieczne.
Integracja usługodawców trzecich
Wykorzystaj inteligentną ofertę naszych partnerów - doskonałe oświetlenie zapewniają LED-y Philips Hue. Skorzystaj ze sterowania głosem za pomocą Alexa. Albo zintegruj swoje urządzenia gospodarstwa domowego firmy Miele lub Home Connect.
Zdalny dostęp
Zdalny dostęp umożliwia komfortowy mobilny dostęp do systemu. Dzięki zdalnemu dostępowi można będąc w podróży sterować instalacjami domowymi.
Smart Energy
Rozwiązanie do zarządzania Smart Energy pomaga oszczędzać pieniądze poprzez automatyczne korzystanie z energii elektrycznej, gdy jest najtańsza i maksymalne wykorzystanie energii słonecznej lub zielonej. Jest łatwy w użyciu i pozwala kontrolować wszystko za pomocą jednej aplikacji.
Plany subskrypcji
Wypróbuj Smart EMS bezpłatnie przez 12 miesięcy
Kupując i rejestrując nową bramkę (gateway), otrzymujesz łącznie 12 miesięcy bez opłat abonamentowych:
- Pierwsze 3 miesiące: korzystasz z pakietu PREMIUM całkowicie za darmo. Dzięki temu masz pełny dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji, takich jak inteligentna optymalizacja stacji ładowania lub złożone scenariusze dla pompy ciepła.
- Kolejne 9 miesięcy: następnie otrzymujesz dodatkowe dziewięć miesięcy pakietu BASIC bezpłatnie.
- Elastyczne przejście: po upływie pierwszych 3 miesięcy próbnych Twój dostęp automatycznie przełącza się na pakiet BASIC, o ile nie zdecydujesz się aktywnie na uaktualnienie do PREMIUM.
- Przejrzystość: pierwsza standardowa opłata za wybrany abonament zostanie naliczona dopiero 365 dni po pierwszym uruchomieniu i rejestracji Twojej bramki.
Ceny i funkcje subskrypcji
ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) jest dostępny z subskrypcją BASIC i PREMIUM dla różnych zastosowań. Poniżej wymieniono zalety i funkcje obu subskrypcji, na podstawie których mogą Państwo zdecydować, który wariant najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.
Z subskrypcji Smart Energy można korzystać tylko wtedy, gdy rozwiązanie Smart EMS jest dostępne w Państwa kraju.BASIC
49,99 € / rok
- Priorytetyzacja urządzeń
- Inteligentne sterowanie wszystkimi urządzeniami
- Wizualizacja produkcji i zużycia (rozdzielczość w zakresie 10 sekund)
PREMIUM
74,99 € / rok
- Wszystkie funkcje subskrypcji podstawowej
- Asystent energetyczny z powiadomieniami push
- Integracja samochodów (SoC)
- Raporty energetyczne
- Połącz się z instalatorem, aby umożliwić mu zdalny nadzór i konserwację.
- Sterowanie głosowe: Alexa, Google, Siri
- Światło: Phillips Hue, Ledvance
- Dźwięk: Sonos
- Pogoda: Internetowe dane pogodowe
- Urządzenia AGD: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
- Migawki z połączeń przechowywane w chmurze, w Historii Zdarzeń i dostępne na portalu myBuildings
- Udostępniaj swoje systemy maksymalnie 5 osobom.
ONE
Plan bezpłatny
1 household*
4 mobile apps**
1 gospodarstwo domowe* i 4 urządzeń mobilnych** (smartfon/tablet)
PLUS
Subskrypcja:
2,49 € / miesiąc lub 24,99 € / rok
8 household*
10 mobile apps**
8 gospodarstw domowych* i 10 urządzeń mobilnych** (smartfon/tablet)
x
- Integracja / optymalizacja dowolnej liczby urządzeń
- Priorytetyzacja zintegrowanych urządzeń regulowana indywidualnie
- Sterowanie zintegrowanymi urządzeniami w kilka sekund dla optymalnego zużycia własnego
- Tworzenie ręcznych harmonogramów dla każdego urządzenia
- Indywidualnie konfigurowalne tryby pracy dla każdego urządzenia, np. urządzenie aktywne tylko wtedy, gdy dostępna jest energia słoneczna lub używane tylko poza taryfą szczytową (np. tryby dla inteligentnych wtyczek).
- Prognoza produkcji energii oparta na uczeniu maszynowym (Prognoza energii słonecznej)
- Sugestie dotyczące optymalizacji przedstawione przez Energy Assistant
- Liczne konfigurowalne tryby ładowania dla pojazdów elektrycznych
- Kontrola do 10 indywidualnych stacji ładowania różnych producentów
- Ładowanie dwukierunkowe (umożliwia zasilanie budynku z akumulatora pojazdu)
- Obsługa kompatybilnych systemów ładowania
- Zarządzanie obciążeniem (ochrona przed zaciemnieniem): Ochrona przed przerwami w zasilaniu poprzez monitorowanie połączenia budynku i bezpieczników podrzędnych
- Integracja informacji o pojeździe, w tym stanu naładowania i docelowego poziomu naładowania (SoC) - dla maksymalnie 3 pojazdów
- Podłączenie pompy ciepła przez Smart Grid (SG) Ready
- Bezpośrednie sterowanie wieloma pompami ciepła w celu uzyskania optymalnej wydajności
- Mechanizm ochrony pompy ciepła (ograniczenie liczby uruchomień dziennie)
- Standard
- Eco
- Podręcznik
- Taryfa zoptymalizowana
- Oszczędzanie szczytów
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym produkcji, zużycia i poboru z sieci (Dashboard)
- Wskazanie, czy zużycie jest pokrywane przez baterię, czy przez pobór z sieci.
- Wyświetlanie wielu wskaźników dla zintegrowanych urządzeń, np. temperatury kotła, stanu naładowania baterii, mocy wyjściowej urządzenia; pozwala to zweryfikować, czy zintegrowane urządzenia są optymalizowane zgodnie z przeznaczeniem.
- Pomiary zapisywane z wysoką rozdzielczością 10 sekund
- Przejrzysta wizualizacja bieżącego przepływu mocy
- Pobieranie wszystkich wartości pomiarowych, w tym danych historycznych
- Dostarczanie danych podczas awarii
- Raporty i porady dotyczące energii od Asystenta ds. energii
- Podział wskaźnika samowystarczalności, zużycia własnego i produkcji w wybranym okresie (systemowe wskaźniki KPI)
- Wizualizacja rozwoju konsumpcji i produkcji w czasie (widok porównawczy)
- Przejrzysty podział miesięcznego i rocznego zużycia zintegrowanych urządzeń (statystyki konsumenckie)
- Wyświetlanie wskaźnika samowystarczalności zintegrowanych urządzeń w wybranym okresie czasu. Pomaga to określić potencjał wykorzystania energii słonecznej przez urządzenie. (Samowystarczalność urządzenia)
- Elastyczne zmniejszanie obciążenia w oparciu o sygnały zewnętrzne dla elementów grzewczych, stacji ładowania itp.
- Ograniczenie inwertera kontrolowane przez zakład energetyczny za pomocą przekaźnika
- Zgodność z przepisami sekcji 14a dla Niemiec dla obciążeń sterowalnych
- Sterowanie urządzeniami w oparciu o taryfy szczytowe i pozaszczytowe
- Dynamiczne ograniczanie mocy falownika
- Sterowanie urządzeniami w oparciu o dynamiczne ceny energii elektrycznej
- Sterowanie kompatybilnymi bateriami w oparciu o dynamiczne ceny energii elektrycznej (w tym zasilanie)
- Dostarcza dane energetyczne poprzez API do kompatybilnych systemów rozliczeniowych ZEV
- Indywidualny widok aplikacji dla każdej jednostki mieszkalnej
- Sterowanie stacją ładowania dla każdej jednostki mieszkalnej bezpośrednio w aplikacji (umożliwia ładowanie słoneczne dla każdej jednostki mieszkalnej)
- Eksport danych energetycznych jako CSV (wartości dzienne)
- Powiadomienia push o błędach z podłączonych urządzeń
- Wykrywanie anomalii przez Energy Assistant
- Kompleksowa analiza wydajności PV (do 30 kWp)
- API do odczytu i zapisu
- Eksport danych jako plik .csv
- Automatyczne aktualizacje z ciągłym rozwojem i integracją nowych funkcji
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 gospodarstw domowych* i 1 urządzeń mobilnych** (smartfon/tablet)
*Gospodarstwo domowe = maks. 1 bramka na system: free@home® (System Access Point V1 lub V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway lub Video Indoor Station 4.3 Wifi lub SmartTouch 10) lub ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)
**Licencja ONE_ licencja umożliwia jednoczesne Smart Home aplikacje mogą być używane jednocześnie na maksymalnie 4 urządzeniach mobilnych, a licencja PLUS_ na maksymalnie 10 urządzeniach mobilnych. Obejmuje to następujące aplikacje: ABB-free@home® (NEXT), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.
Odkryj możliwości Smart Home