Login

Bienvenido a myBuildings powered by ABB Ability™

Servicios digitales para su Smart Home

Experimente hoy el hogar inteligente del mañana, con el mayor confort, seguridad, diseño y eficiencia energética. Libere todo el potencial de su sistema Smarter Home con myBuildings.

Conecte todos sus dispositivos Smart Home,
hágalos aún más inteligentes,
y hacer uso de servicios adicionales.

Características

Seguridad

Integración de proveedores externos

Acceso remoto

Smart Energy

Planes de suscripción

Smart Home Smart Energy

Prueba el uso de Smart EMS gratis durante 12 meses

Al comprar y registrar tu nuevo gateway, te regalamos un total de 12 meses de cuotas de suscripción:

  • Primeros 3 meses: utilizas el paquete PREMIUM totalmente gratis. Así tienes acceso completo a todas las funciones de alta gama, como la optimización inteligente de tu estación de carga o escenarios complejos para tu bomba de calor.
  • Siguientes 9 meses: después, disfrutas de nueve meses adicionales del paquete BASIC gratis.
  • Transición flexible: al finalizar los primeros 3 meses de prueba, tu acceso cambia automáticamente al paquete BASIC, a menos que decidas activamente actualizar a PREMIUM.
  • Transparencia: la primera cuota regular de la suscripción que elijas no se cobrará hasta 365 días después de la primera puesta en marcha y el registro de tu gateway.
Precios y funciones de suscripción

La ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) dispone de una suscripción BASIC y otra PREMIUM para distintos fines de aplicación. A continuación se enumeran las ventajas y funciones de ambas suscripciones, con las que podrá decidir qué variante se adapta mejor a sus necesidades.

Las suscripciones a Smart Energy sólo pueden utilizarse si la solución Smart EMS está disponible en su país.

BASIC

49,99 € / año

  • Priorización de dispositivos
  • Control inteligente de todos los dispositivos
  • Visualización de la producción y el consumo (resolución en el intervalo de 10 segundos)

PREMIUM

74,99 € / año

  • Todas las funciones de la suscripción básica
  • Asistente energético con notificaciones push
  • Integración de automóviles (SoC)
  • Informes energéticos

x

Optimización del autoconsumo (6/7)
  • Integración / optimización de cualquier número de dispositivos
  • Priorización de los dispositivos integrados ajustable individualmente
  • Control de los dispositivos integrados en segundos para un autoconsumo óptimo
  • Creación de horarios manuales por dispositivo
  • Modos de funcionamiento por dispositivo configurables individualmente, por ejemplo, dispositivo sólo activo cuando hay energía solar disponible, o uso sólo durante la tarifa valle (por ejemplo, modos para enchufes inteligentes).
  • Previsión de producción energética basada en el aprendizaje automático (Previsión de energía solar)
  • Sugerencias de optimización del asistente energético
Carga de VE / E-Movilidad (5/6)
  • Numerosos modos de carga personalizables para vehículos eléctricos
  • Control de hasta 10 estaciones de carga individuales de distintos fabricantes
  • Carga bidireccional (permite alimentar el edificio con la batería del vehículo)
  • Compatibilidad con sistemas de carga compatibles
  • Gestión de la carga (protección contra apagones): Protección contra apagones mediante la supervisión de la conexión del edificio y los subfusibles.
  • Integración de la información del vehículo, incluido el estado de carga y la carga objetivo (SoC) - para hasta 3 vehículos
Bombas de calor (3/3)
  • Conexión de la bomba de calor mediante Smart Grid (SG) Ready
  • Control directo de muchas bombas de calor para un rendimiento óptimo
  • Mecanismo de protección de la bomba de calor (limitación del número de arranques diarios)
Modos de batería (más) (4/5)
  • Estándar
  • Eco
  • Manual
  • Tarifa optimizada
  • Peak-Shaving
Visualización y análisis (7/8)
  • Visualización en tiempo real de la producción, el consumo y la extracción de la red (Cuadro de mandos)
  • Indicación de si el consumo está cubierto por la batería o por la toma de red
  • Visualización de numerosas métricas de los dispositivos integrados, por ejemplo, temperatura de la caldera, estado de carga de la batería, potencia de salida del dispositivo; esto permite verificar que los dispositivos integrados se están optimizando según lo previsto
  • Mediciones almacenadas con una alta resolución de 10 segundos
  • Visualización clara del flujo de energía actual
  • Recuperación de todos los valores de medición, incluidos los datos históricos
  • Entrega de datos durante las interrupciones
  • Informes sobre energía y consejos del Asistente de Energía
Estadísticas de todo el sistema (2/2)
  • Desglose de la tasa de autosuficiencia, el autoconsumo y la producción durante un periodo seleccionado (KPI del sistema)
  • Visualización de la evolución del consumo y la producción a lo largo del tiempo (Vista comparativa)
Estadísticas de los dispositivos integrados (2/2)
  • Desglose claro del consumo mensual y anual de dispositivos integrados (Estadísticas de consumo)
  • Visualización de la tasa de autosuficiencia de los dispositivos integrados durante un periodo de tiempo seleccionable. Esto ayuda a identificar el potencial de utilización de la energía solar por dispositivo. (Autosuficiencia de los dispositivos)
Servicios de red (7/7)
  • Desconexión flexible de la carga basada en señales externas para elementos de calefacción, estaciones de carga, etc. (RSE - señales de servicios públicos)
  • Reducción del inversor controlada por la compañía eléctrica a través de un relé
  • Cumplimiento de la sección 14a de la normativa alemana para cargas controlables
  • Control de dispositivos en función de las tarifas punta y valle
  • Reducción dinámica del inversor
  • Control de dispositivos basado en precios dinámicos de la electricidad
  • Control de las baterías compatibles en función de los precios dinámicos de la electricidad (incluida la alimentación a red)
ZEV / Electricidad para inquilinos (4/4)
  • Proporciona datos energéticos vía API a sistemas de facturación ZEV compatibles
  • Vista individual de la aplicación para cada unidad residencial
  • Control de la estación de carga de cada unidad residencial directamente en la aplicación (permite la carga solar de cada unidad residencial)
  • Exportación de datos energéticos como CSV (valores diarios)
Supervisión / Alertas (1/3)
  • Notificaciones push de errores desde dispositivos conectados
  • Detección de anomalías por el Asistente Energético
  • Análisis exhaustivo del rendimiento fotovoltaico (hasta 30 kWp)
Interfaces (2/2)
  • API para lectura y escritura
  • Exportación de datos como archivo .csv
Actualizaciones (1/1)
  • Actualizaciones automáticas con desarrollo continuo e integración de nuevas funciones

BASIC

PREMIUM

BASIC

PREMIUM

Conexión segura a la nube
Control por voz: Alexa, Google, Siri
Luz: Phillips Hue, Ledvance
Sonido: Sonos
Acceso remoto
  • ABB-Welcome IP
  • KNX App-Control Server
  • ABB free@home®
  • ABB-Welcome
1x
1x

abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description

1x
1x

1 hogares* y 1 dispositivos móviles** (smartphone/tablet)

Historial de llamadas y eventos en la nube
Suscripción
* 1 hogar = máx. 1 Gateway por sistema en conexión con ABB myBuildings

*Un hogar = máx. 1 Pasarela por sistema: free@home® (Sistema Access Point V1 o V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway o Video Indoor Station 4.3 Wifi o SmartTouch 10) o ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)

**La ONE_ licencia permite que todas Smart Home aplicaciones se utilicen simultáneamente en hasta 4 dispositivos móviles, la PLUS_ licencia en hasta 10 dispositivos móviles. Esto incluye las siguientes apps: ABB-free@home® (SIGUIENTE), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.

Descubrir Smart Home

El sistema inteligente KNX

El sistema inteligente KNX

La historia de la Smart Home de Jessica y Thomas.

Ver vídeo
El sistema inteligente ABB-Welcome

El sistema inteligente ABB-Welcome

La historia de la Smart Home de Anita y Olaf

Ver vídeo
El sistema inteligente ABB-free@home®

El sistema inteligente ABB-free@home®

La historia de la Smart Home de Lyn y Frithjof

Ver vídeo