Login
Witamy na portalu myBuildings powered by ABB Ability™
Usługi cyfrowe dla Smarter Home
Poznaj inteligentny dom jutra już dziś - z największym komfortem, bezpieczeństwem, designem i efektywnością energetyczną. Uwolnij pełny potencjał swojego systemu Smarter Home dzięki myBuildings.
Połącz wszystkie swoje urządzenia Smart Home,
uczyń je jeszcze inteligentniejszymi
i korzystaj z dodatkowych usług.
Cechy
Bezpieczeństwo
Nasze systemy Smart Home oraz zdalny dostęp przez myBuildings zostały przetestowane przez VDE pod kątem bezpieczeństwa informacji i uznane za bezpieczne.
Integracja usługodawców trzecich
Wykorzystaj inteligentną ofertę naszych partnerów - doskonałe oświetlenie zapewniają LED-y Philips Hue. Skorzystaj ze sterowania głosem za pomocą Alexa. Albo zintegruj swoje urządzenia gospodarstwa domowego firmy Miele lub Home Connect.
Zdalny dostęp
Zdalny dostęp umożliwia komfortowy mobilny dostęp do systemu. Dzięki zdalnemu dostępowi można będąc w podróży sterować instalacjami domowymi.
Smart Energy
Rozwiązanie do zarządzania Smart Energy pomaga oszczędzać pieniądze poprzez automatyczne korzystanie z energii elektrycznej, gdy jest najtańsza i maksymalne wykorzystanie energii słonecznej lub zielonej. Jest łatwy w użyciu i pozwala kontrolować wszystko za pomocą jednej aplikacji.
Plany abonamentowe
Ceny i funkcje subskrypcji
ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) jest dostępny z subskrypcją BASIC i PREMIUM dla różnych zastosowań. Poniżej wymieniono zalety i funkcje obu subskrypcji, na podstawie których mogą Państwo zdecydować, który wariant najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.
Z subskrypcji Smart Energy można korzystać tylko wtedy, gdy rozwiązanie Smart EMS jest dostępne w Państwa kraju.BASIC
- Priorytetyzacja urządzeń
- Inteligentne sterowanie wszystkimi urządzeniami
- Wizualizacja produkcji i zużycia (rozdzielczość w zakresie 10 sekund)
PREMIUM
- Wszystkie funkcje subskrypcji podstawowej
- Asystent energetyczny z powiadomieniami push
- Integracja samochodów (SoC)
- Raporty energetyczne
- Połącz się z instalatorem, aby umożliwić mu zdalny nadzór i konserwację.
- Sterowanie głosowe: Alexa, Google, Siri
- Światło: Phillips Hue, Ledvance
- Dźwięk: Sonos
- Pogoda: Internetowe dane pogodowe
- Urządzenia AGD: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server KNX
- ABB-AccessControl
Migawki z połączeń przechowywane w chmurze, w Historii Zdarzeń i dostępne na portalu myBuildings
Udostępniaj swoje systemy maksymalnie 5 osobom.
ONE
Plan bezpłatny
1 household*
4 mobile apps**
1 gospodarstwo domowe* i 4 aplikacje mobilne** (smartfon / tablet)
PLUS
                                Subskrypcja:
                                2,49 €/miesiąc lub 24,99 €/rok
                            
8 household*
10 mobile apps**
8 gospodarstw domowych* i 10 aplikacji mobilnych (smartfon/tablet)
x
- Integracja/optymalizacja dowolnej liczby urządzeń
- Priorytety zintegrowanych urządzeń można indywidualnie dostosować
- Sterowanie zintegrowanymi urządzeniami w ciągu kilku sekund dla optymalnego zużycia własnego
- Tworzenie ręcznych harmonogramów dla każdego urządzenia
- Tryby pracy można ustawić indywidualnie dla każdego urządzenia, np. urządzenie aktywne tylko wtedy, gdy dostępna jest energia słoneczna, lub używane tylko z taryfą pozaszczytową (np. tryby dla inteligentnych wtyczek).
- Przewidywanie produkcji energii w oparciu o uczenie maszynowe (prognoza energii słonecznej)
- Sugestie optymalizacji od asystenta energetycznego
- Liczne konfigurowalne tryby ładowania dla pojazdów elektrycznych
- Kontrola do 10 indywidualnych stacji ładowania różnych producentów
- Ładowanie dwukierunkowe (umożliwia zasilanie budynku z akumulatora pojazdu)
- Obsługa kompatybilnych systemów ładowania
- Zarządzanie obciążeniem (ochrona przed zaciemnieniem): Ochrona przed przerwami w dostawie prądu poprzez monitorowanie połączenia z domem i niedostateczne zabezpieczenie
- Integracja informacji o pojeździe, w tym poziomu naładowania i ładunku docelowego (SoC) - dla maksymalnie 3 pojazdów
- Integracja informacji o pojeździe, w tym poziomu naładowania i ładunku docelowego (SoC) - dla maksymalnie 3 pojazdów
- Podłączenie pompy ciepła przez Smart Grid (SG) Ready
- Bezpośrednie sterowanie wieloma pompami ciepła w celu uzyskania optymalnej wydajności
- Mechanizm ochrony pompy ciepła (ograniczający liczbę aktywacji dziennie)
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym produkcji, zużycia, zużycia sieci (pulpit nawigacyjny)
- Proszę pokazać, czy zużycie jest pokrywane przez akumulator, czy przez sieć.
- Wyświetlanie wielu kluczowych danych zintegrowanych urządzeń, takich jak temperatura kotła, poziom naładowania baterii, wydajność urządzenia; Pozwala to sprawdzić, czy zintegrowane urządzenia są zoptymalizowane zgodnie z wymaganiami.
- Zmierzone wartości są zapisywane z wysoką rozdzielczością 10 sekund
- Atrakcyjna reprezentacja bieżącego przepływu mocy
- Pobieranie wszystkich zmierzonych wartości, również w przeszłości
- Raporty energetyczne i wskazówki od asystenta ds. energii
- Przygotowanie stopnia samowystarczalności, samozużycia i produkcji w określonym czasie (załącznik kluczowe dane)
- Prezentacja rozwoju konsumpcji i produkcji w czasie (widok porównawczy)
- Jasne przygotowanie miesięcznego i rocznego zużycia zintegrowanych urządzeń (statystyki konsumenckie)
- Wyświetlanie stopnia samowystarczalności zintegrowanych urządzeń w wybranym okresie czasu. Pomaga to zidentyfikować potencjał wykorzystania energii słonecznej na urządzenie. (samowystarczalność urządzenia)
- Elastyczne odciążanie w oparciu o sygnały zewnętrzne dla elementów grzewczych, stacji ładowania itp. (sygnały RSE - EW)
- Downregulacja falownika kontrolowana przez firmę energetyczną za pomocą przekaźnika
- Wypełnienie rozporządzenia ust. 14a dla Niemiec dla konsumentów podlegających opodatkowaniu
- Sterowanie urządzeniami zgodnie z wysokimi i niskimi taryfami
- Udostępnia dane energetyczne kompatybilnym rozliczeniom ZEV za pośrednictwem interfejsu API
- Indywidualny widok aplikacji dla każdej jednostki mieszkalnej
- Sterowanie stacją ładowania dla każdej jednostki mieszkalnej bezpośrednio w aplikacji (umożliwia ładowanie słoneczne dla każdej jednostki mieszkalnej)
- Eksport danych energetycznych jako CSV (wartości dzienne)
- Powiadomienia push w przypadku błędów z podłączonych urządzeń
- Wykrywanie anomalii przez asystenta energetycznego
- API do odczytu i zapisu
- Eksport danych jako plik .csv
- Automatyczne aktualizacje z ciągłym rozwojem i integracją nowych funkcji
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server KNX
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 gospodarstw domowych* i 1 aplikacji mobilnych (smartfon/tablet)
*Gospodarstwo domowe = maks. 1 bramka na system: free@home® (System Access Point V1 lub V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway lub Video Indoor Station 4.3 Wifi lub SmartTouch 10) lub ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server KNX + Busch-VoiceControl® KNX)
**Aplikacja mobilna oznacza zainstalowaną i połączoną aplikację, a nie zarejestrowane urządzenie (smartfon, tablet). Liczone są wszystkie aplikacje podłączone do myBuildings. Obejmuje to aplikacje free@home® (NEXT), ABB-Welcome, KNX App-Control Server KNX i Busch-VoiceControl® KNX.
Odkryj możliwości Smart Home