Login
Welkom op het myBuildings portal
Innovatief en individueel
Ervaar vandaag het slimme huis van morgen - met het beste comfort, veiligheid, design en energie-efficiëntie. Ontketen het volledige potentieel van uw Smarter Home System met myBuildings.
Verbind al uw smart-home-apparaten,
maak ze nog slimmer,
en gebruikmaken van aanvullende diensten.
Functies
Veiligheid
Onze smart-home-systemen en toegang op afstand via myBuildings zijn door de VDE getest met betrekking tot gegevensbeveiliging en veilig bevonden.
Integratie externe apparatuur
Profiteer van de slimme aanbiedingen van onze partners – Philips Hue LED's zorgen voor het perfecte licht. Gebruik de spraaksturing via Alexa. Of integreer huishoudelijke apparaten van Miele of via Home Connect.
Toegang op afstand
Met de afstandsbediening profiteert u van een comfortabele mobiele toegang tot uw KNX-systeem. Met de toegang op afstand kunt u uw huis onderweg besturen.
Smart Energy
De Smart Energy Management Solution helpt u geld te besparen door automatisch elektriciteit te gebruiken wanneer dat het goedkoopst is en door maximaal gebruik te maken van zonne-energie of groene energie. Het is eenvoudig te gebruiken en laat u alles vanuit één app regelen.
Abonnementen
Test Smart EMS 12 maanden gratis
Bij aankoop en registratie van je nieuwe gateway krijg je in totaal 12 maanden abonnementskosten cadeau:
- De eerste 3 maanden: je gebruikt het PREMIUM-pakket volledig gratis. Daarmee heb je volledige toegang tot alle high-end functies, zoals de intelligente optimalisatie van je laadstation of complexe scenario’s voor je warmtepomp.
- De volgende 9 maanden: daarna geniet je nog eens negen maanden gratis van het BASIC-pakket.
- Flexibele overgang: na afloop van de eerste 3 proefmaanden wordt je toegang automatisch omgezet naar het BASIC-pakket, tenzij je actief kiest voor een upgrade naar PREMIUM.
- Transparantie: de eerste reguliere kosten voor het door jou gekozen abonnement worden pas 365 dagen na de eerste ingebruikname en registratie van je gateway in rekening gebracht.
Prijzen en abonnementsfuncties
De ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) wordt geleverd met een BASIC en een PREMIUM abonnement voor verschillende toepassingsdoeleinden. De voordelen en functies van beide abonnementen staan hieronder vermeld, op basis waarvan u kunt bepalen welke variant het beste bij uw behoeften past.
De Smart Energy abonnementen kunnen alleen worden gebruikt als de Smart EMS oplossing in uw land beschikbaar is.BASIC
€ 49,99 / jaar
- Prioritering van apparaten
- Intelligente besturing van alle apparaten
- Visualisatie van productie en verbruik (resolutie in het 10-secondenbereik)
PREMIUM
€ 74,99 / jaar
- Alle functies van het basisabonnement
- Energie-assistent met pushmeldingen
- Integratie van auto's (SoC)
- Energierapporten
- Maak verbinding met je installateur zodat hij monitoring en onderhoud op afstand kan uitvoeren.
- Spraakbesturing: Alexa, Google, Siri
- Licht: Phillips Hue, Ledvance
- Geluid: Sonos
- Het weer: webgebaseerde weergegevens
- Huishoudelijke apparaten: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
- Snapshots van het aanbellen worden opgeslagen in de cloud en de gebeurtenissen uit het verleden kunnen worden teruggezien via het myBuildings portaal
- Deel uw systemen met in totaal 5 personen.
ONE
Gratis aanbod
1 household*
4 mobile apps**
1 huishouden* en 4 mobiele apparaten** (smartphone/tablet)
PLUS
Abonnement:
€ 2,49 / maand of € 24,99 / jaar
8 household*
10 mobile apps**
8 huishoudens* en 10 mobiele apparaten** (smartphone/tablet)
x
- Integratie / optimalisatie van een willekeurig aantal apparaten
- Prioriteitstelling van geïntegreerde apparaten individueel instelbaar
- Besturing van geïntegreerde apparaten in enkele seconden voor optimaal eigenverbruik
- Aanmaken van handmatige planningen per apparaat
- Bedrijfsmodi per apparaat individueel configureerbaar, bijv. apparaat alleen actief wanneer zonne-energie beschikbaar is, of gebruik alleen tijdens daluren (bijv. modi voor Smart Plugs)
- Voorspelling van de energieproductie op basis van machinaal leren (Zonnestroomvoorspelling)
- Optimalisatiesuggesties door de Energie-assistent
- Talrijke aanpasbare oplaadmodi voor elektrische voertuigen
- Besturing van maximaal 10 afzonderlijke laadstations van verschillende fabrikanten
- Bidirectioneel opladen (maakt het mogelijk om het gebouw van stroom te voorzien door de batterij van het voertuig)
- Ondersteuning van compatibele oplaadsystemen
- Belastingbeheer (beveiliging tegen stroomuitval): Bescherming tegen stroomuitval door bewaking van de gebouwaansluiting en onderzekeringen
- Integratie van voertuiginformatie, inclusief laadstatus en beoogde lading (SoC) - voor maximaal 3 voertuigen
- Warmtepompaansluiting via Smart Grid (SG) Klaar
- Directe regeling van veel warmtepompen voor optimale prestaties
- Beveiligingsmechanisme voor de warmtepomp (beperking van het aantal keren opstarten per dag)
- Standaard
- Eco
- Handmatig
- Tarief-geoptimaliseerd
- Piek-sparen
- Real-time weergave van productie, verbruik en netbezetting (Dashboard)
- Weergave of het verbruik wordt gedekt door de batterij of door netstroom
- Weergave van talrijke meetgegevens voor geïntegreerde apparaten, bijv. boilertemperatuur, laadtoestand van de batterij, vermogen van het apparaat; hiermee kan worden gecontroleerd of de geïntegreerde apparaten worden geoptimaliseerd zoals bedoeld.
- Metingen opgeslagen met een hoge resolutie van 10 seconden
- Duidelijke visualisatie van de huidige stroom
- Ophalen van alle meetwaarden, inclusief historische gegevens
- Gegevenslevering tijdens uitval
- Energierapporten en tips van de Energieassistent
- Uitsplitsing van zelfvoorzieningsgraad, zelfverbruik en productie over een geselecteerde periode (Systeem-KPI's)
- Visualisatie van de ontwikkeling van consumptie en productie in de loop der tijd (Vergelijkende weergave)
- Duidelijke uitsplitsing van maandelijks en jaarlijks verbruik van geïntegreerde apparaten (Consumentenstatistieken)
- Weergave van de zelfvoorzieningsgraad van geïntegreerde apparaten over een selecteerbare tijdsperiode. Dit helpt bij het identificeren van het potentieel voor zonne-energiegebruik per apparaat. (Zelfvoorzienend vermogen van het apparaat)
- Flexibele lastscheiding op basis van externe signalen voor verwarmingselementen, laadstations, enz.
- Omvormerbeperking geregeld door het elektriciteitsnet via een relais
- Voldoet aan de Sectie 14a regelgeving voor Duitsland voor regelbare belastingen
- Apparaatbesturing op basis van piek- en daluren
- Dynamische inverter curtailment
- Apparaatbesturing op basis van dynamische elektriciteitsprijzen
- Regeling van compatibele batterijen op basis van dynamische elektriciteitsprijzen (inclusief feed-in)
- Levert energiegegevens via API aan compatibele factureringssystemen voor ZEV's
- Individuele app-weergave voor elke wooneenheid
- Bediening van het laadstation voor elke wooneenheid direct in de app (maakt opladen op zonne-energie voor elke wooneenheid mogelijk)
- Exporteren van energiegegevens als CSV (dagelijkse waarden)
- Pushmeldingen voor fouten van aangesloten apparaten
- Detectie van afwijkingen door de energie-assistent
- Uitgebreide PV-prestatieanalyse (tot 30 kWp)
- API voor lezen en schrijven
- Gegevens exporteren als .csv-bestand
- Automatische updates met continue ontwikkeling en integratie van nieuwe functies
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 huishoudens* en 1 mobiele apparaten** (smartphone/tablet)
*Een huishouden = max. 1 gateways per systeem: free@home® (Systeem Access Point V1 of V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway of Video Binnenstation 4.3 Wifi of SmartTouch 10) of ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX).
**De ONE_ licentie staat het gelijktijdig gebruik toe van alle Smart Home-apps op maximaal 4 mobiele apparaten, de PLUS_ licentie op maximaal 10 mobiele apparaten. Dit omvat de volgende apps: ABB-free@home® (NEXT), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.
Smart Home ontdekken