Login

Bienvenue sur le portail myBuildings Portal powered by ABB Ability™

Services numériques pour votre Smarter Home

Découvrez dès aujourd'hui la maison intelligente de demain - avec un maximum de confort, de sécurité, de design et d'efficacité énergétique. Développez le plein potentiel de votre système Smarter Home avec myBuildings.

Connectez tous vos appareils Smart Home,
rendez-les encore plus intelligents,
et utilisez des services supplémentaires.

Caractéristiques

Sécurité

Intégration de fournisseurs tiers

Accès à distance

Formules d'abonnement

*Un ménage = max. 1 passerelle par système : free@home® (Système Access Point V1 ou V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway ou Video Indoor Station 4.3 Wifi ou SmartTouch 10) ou ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server KNX + Busch-VoiceControl® KNX)

**Une application mobile est une application installée et connectée, et non un appareil enregistré (smartphone, tablette). Toutes les applications connectées à myBuildings sont prises en compte. Cela inclut les applications free@home® (NEXT), ABB-Welcome, KNX App-Control Server KNX et Busch-VoiceControl® KNX.

Découvrir Smart Home

Le système KNX intelligent

Le système KNX intelligent

Histoire Smart Home de Jessica et Thomas.

Visualiser la vidéo
Le système intelligent ABB-Welcome

Le système intelligent ABB-Welcome

Histoire Smarter Home d'Anity et Olaf

Visualiser la vidéo
Le système intelligent ABB-free@home®

Le système intelligent ABB-free@home®

Histoire Smart Home de Lyn et Frithjof

Visualiser la vidéo