Login
Bienvenido a myBuildings powered by ABB Ability™
Servicios digitales para su Smart Home
Experimente hoy el hogar inteligente del mañana, con el mayor confort, seguridad, diseño y eficiencia energética. Libere todo el potencial de su sistema Smarter Home con myBuildings.
Conecte todos sus dispositivos Smart Home,
hágalos aún más inteligentes,
y utilice servicios adicionales.
Características
Seguridad
Nuestros sistemas Smart Home y el acceso remoto a través de myBuildings han sido probados por la VDE en lo que respecta a la seguridad de la información y se ha demostrado su seguridad.
Integración de proveedores externos
Aproveche la oferta inteligente de nuestros socios: Los LED de Philips Hue ofrecen la iluminación perfecta. Utilice el control por voz a través de Alexa. O integre sus electrodomésticos Miele a través de Home Connect.
Acceso remoto
El acceso remoto permite un cómodo acceso móvil a su sistema que hace posible controlar su hogar sin estar en él.
Smart Energy
La solución de gestión Smart Energy le ayuda a ahorrar dinero utilizando automáticamente la electricidad cuando es más barata y maximizando el uso de energía solar o ecológica. Es fácil de usar y le permite controlarlo todo desde una única aplicación.
Planes de Suscripción
Precios y funciones de suscripción
La ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) dispone de una suscripción BASIC y otra PREMIUM para distintos fines de aplicación. A continuación se enumeran las ventajas y funciones de ambas suscripciones, con las que podrá decidir qué variante se adapta mejor a sus necesidades.
Las suscripciones a Smart Energy sólo pueden utilizarse si la solución Smart EMS está disponible en su país.BASIC
- Priorización de dispositivos
- Control inteligente de todos los dispositivos
- Visualización de la producción y el consumo (resolución en el intervalo de 10 segundos)
PREMIUM
- Todas las funciones de la suscripción básica
- Asistente energético con notificaciones push
- Integración de automóviles (SoC)
- Informes energéticos
- Conéctate con tu instalador para que realice la pruebas y el mantenimiento a distancia
- Control por voz: Alexa, Google, Siri
- Luz: Phillips Hue, Ledvance
- Sonido: Sonos
- El tiempo: Datos meteorológicos en Internet
- Electrodomésticos: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
Capturas de imagen durante la llamada guardadas en la nube y visibles con el historial de eventos en el portal myBuildings
Comparte tus sistemas con hasta 5 personas.
ONE
Plan gratuito
1 household*
4 mobile apps**
1 hogar* y 4 aplicaciones móviles** (smartphone/tablet)
PLUS
Suscripción:
2,49 €/mes o 24,99 €/año
8 household*
10 mobile apps**
8 hogares* y 10 aplicaciones móviles (smartphone/tablet)
x
- Integración/optimización de cualquier número de dispositivos
- La priorización de los dispositivos integrados puede ajustarse individualmente
- Control de los dispositivos integrados en cuestión de segundos para un autoconsumo óptimo
- Creación de horarios manuales por dispositivo
- Los modos de funcionamiento pueden configurarse individualmente para cada dispositivo, por ejemplo, que el dispositivo sólo esté activo cuando haya energía solar disponible, o que sólo se utilice con tarifa valle (por ejemplo, los modos para enchufes inteligentes).
- Predicción de la producción energética basada en el aprendizaje automático (previsión de la energía solar)
- Sugerencias de optimización del asistente energético
- Numerosos modos de carga personalizables para vehículos eléctricos
- Control de hasta 10 estaciones de carga individuales de distintos fabricantes
- Carga bidireccional (permite alimentar el edificio con la batería del vehículo)
- Compatibilidad con sistemas de carga compatibles
- Gestión de la carga (protección contra apagones): Protección contra los apagones mediante la supervisión de la conexión de la casa y la subprotección.
- Integración de la información del vehículo, incluido el nivel de carga y la carga de destino (SoC) - para hasta 3 vehículos
- Integración de la información del vehículo, incluido el nivel de carga y la carga de destino (SoC) - para hasta 3 vehículos
- Conexión de la bomba de calor a través de Smart Grid (SG) Ready
- Control directo de muchas bombas de calor para un rendimiento óptimo
- Mecanismo de protección de la bomba de calor (limitación del número de activaciones al día)
- Visualización en tiempo real de la producción, el consumo y el consumo de la red (cuadro de mandos)
- Mostrar si el consumo está cubierto por la batería o por la red
- Visualización de numerosas cifras clave de los dispositivos integrados, como la temperatura de la caldera, el nivel de carga de la batería, el rendimiento del dispositivo; Esto permite comprobar que los dispositivos integrados están optimizados como se desea
- Los valores medidos se guardan con una alta resolución de 10 segundos
- Atractiva representación del flujo de energía actual
- Recuperación de todos los valores medidos, incluso en el pasado
- Informes sobre energía y consejos del asistente energético
- Elaboración del grado de autosuficiencia, autoconsumo y producción durante un periodo de tiempo determinado (apéndice ratios)
- Presentación de la evolución del consumo y la producción a lo largo del tiempo (vista comparativa)
- Elaboración clara del consumo mensual y anual de los dispositivos integrados (estadísticas de consumo)
- Visualización del grado de autosuficiencia de los dispositivos integrados durante un periodo de tiempo seleccionable. Esto ayuda a identificar el potencial de uso de energía solar por dispositivo. (autosuficiencia de los dispositivos)
- Desconexión de carga flexible basada en señales externas para elementos de calefacción, estaciones de carga, etc. (señales RSE - EW)
- Regulación descendente del inversor controlada por la compañía eléctrica a través de un relé
- Cumplimiento de la normativa del apartado 14a para Alemania para consumidores sujetos a impuestos
- Control de dispositivos según tarifas altas y bajas
- Pone los datos energéticos a disposición de los emisores de facturas ZEV compatibles a través de la API
- Vista individual de la aplicación para cada unidad residencial
- Controle la estación de carga de cada unidad residencial directamente en la aplicación (permite la carga solar de cada unidad residencial)
- Exportación de datos energéticos como CSV (valores diarios)
- Notificaciones push en caso de errores de los dispositivos conectados
- Detección de anomalías por el asistente de energía
- API para lectura y escritura
- Exportación de datos como archivo .csv
- Actualizaciones automáticas con desarrollo continuo e integración de nuevas funciones
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 hogares* y 1 aplicaciones móviles (smartphone/tablet)
*Un hogar = máx. 1 Pasarela por sistema: free@home® (Sistema Access Point V1 o V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway o Video Indoor Station 4.3 Wifi o SmartTouch 10) o ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)
**Una aplicación móvil significa una aplicación instalada y conectada, no un dispositivo registrado (smartphone, tableta). Se contabilizan todas las apps conectadas a myBuildings. Esto incluye las apps free@home® (NEXT), ABB-Welcome, KNX App-Control Server y Busch-VoiceControl® KNX.
Descubrir Smart Home